Обзор
Особенности и преимущества
- 5V at 400mA from 2V Input
- Supply Voltage As Low As 1.8V
- 120µA Quiescent Current
- Low-Battery Detector
- Low VCESAT Switch: 310mV at 2A Typ
- Uses Inexpensive Surface Mount Inductors
- 8-Lead SO Package
Подробнее о продукте
The LT1305 is a micropower step-up DC/DC converter that uses Burst Mode™ operation. Similar to the LT1303, the LT1305 features a 2A internal low-loss switch and can deliver up to four times the output power of the LT1303.
Quiescent current is only 120µA and the Shutdown pin further reduces current to 10µA. A low-battery detector provides an open-collector output that goes low when the input voltage drops below a preset level. The LT1305 is available in an 8-pin SO, easing board space requirements.
Applications
- 2-Cell and 3-Cell to 5V Conversion
- EL Panel Drivers
- Portable Instruments
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Техническая документация
Техническое описание (1)
Reliability Data (1)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.