Обзор

Особенности и преимущества

  • 5V at 200mA from Two Cells
  • 10µA Quiescent Current in Shutdown
  • Operates with VIN as Low as 1.5V
  • Low-Battery Detector Active in Shutdown
  • Low Switch VCESAT: 370mV at 1A Typical
  • 120µA Quiescent Current in Active Mode
  • Switching Frequency Up to 300kHz
  • Programmable Peak Current with One Resistor
  • 8-Lead SO Package

Подробнее о продукте

The LT1304 is a micropower step-up DC/DC converter ideal for use in small, low voltage, battery-operated systems. The devices operate from a wide input supply range of 1.5V to 8V. The LT1304-3.3 and LT1304-5 generate regulated outputs of 3.3V and 5V and the adjustable LT1304 can deliver output voltages up to 25V. Quiescent current, 120µA in active mode, decreases to just 10µA in shutdown with the low-battery detector still active. Peak switch current, internally set at 1A, can be reduced by adding a single resistor from the ILIM pin to ground. The high speed operation of the LT1304 allows the use of small, surface-mountable inductors and capacitors. The LT1304 is available in an 8-lead SO package.

Applications

  • 2-, 3-, or 4-Cell to 5V or 3.3V Step-Up
  • Portable Instruments
  • Bar Code Scanners
  • Palmtop Computers
  • Diagnostic Medical Instrumentation
  • Personal Data Communicators/Computers

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LT1304
LT1304-3
LT1304-3.3
LT1304-5

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.