Обзор

Особенности и преимущества

  • 5V at 200mA from a 2V Input
  • Supply Voltage As Low As 1.8V
  • Up to 88% Efficiency
  • 120µA Quiescent Current
  • Low-Battery Detector
  • Low VCESAT Switch: 170mV at 1A Typ
  • Uses Inexpensive Surface Mount Inductors
  • 8-Lead PDIP or SO Package

Подробнее о продукте

The LT1303/LT1303-5 are micropower step-up high efficiency DC/DC converters using Burst Mode operation. They are ideal for use in small, low-voltage battery-operated systems. The LT1303-5 accepts an input voltage between 1.8V and 5V and convertsit to a regulated 5V. The LT1303 is an adjustable version that can supply an output voltage up to 25V. Quiescent current is only 120µA from the battery and the shutdown pin further reduces current to 10µA. The low-battery detector provides an open-collector output that goes low when the input voltage drops below a preset level. The on-chip NPN power switch has a low 170mV saturation voltage at a switch current of 1A. The LT1303/1303-5 are available in 8-lead PDIP or SO packages, easing board space requirements.

For higher output current, please see the LT1305 or LT1302.

Applications

  • EL Panel Drivers
  • 2-Cell and 3-Cell to 5V Conversion
  • Palmtop Computers
  • Portable Instruments
  • Bar-Code Scanners
  • Wireless Systems

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LT1303
LT1303-5

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь