Обзор
Особенности и преимущества
- 5V at 600mA or 12V at 120mA from 2-Cell Supply
- 200µA Quiescent Current
- Logic Controlled Shutdown to 15µA
- Low VCESAT Switch: 310mV at 2A Typical
- Burst Mode™ Operation at Light Load
- Current Mode Operation for Excellent Line and Load Transient Response
- Available in 8-Lead SO or PDIP
- Operates with Supply Voltage as Low as 2V
Подробнее о продукте
The LT1302/LT1302-5 are micropower step-up DC/DC converters that maintain high efficiency over a wide range of output current. They operate from a supply voltage as low as 2V and feature automatic shifting between Burst Mode operation at light load, and current mode operation at heavy load.
The internal low loss NPN power switch can handle current in excess of 2A and switch at frequencies up to 400kHz. Quiescent current is just 200µA and can be further reduced to 15µA in shutdown.
Available in 8-pin PDIPor 8-pin SO packaging, the LT1302/LT1302-5 have the highest switch current rating of any similarly packaged switching regulators presently on the market.
Applications
- Notebook and Palmtop Computers
- Portable Instruments
- Personal Digital Assistants
- Cellular Telephones
- Flash Memory
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Техническая документация
Reliability Data (1)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.
Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:
Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.
Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.
Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.