Обзор

Особенности и преимущества

  • 12V at 120mA from 5V or 3.3V Supply
  • Supply Voltage as Low as 1.8V
  • Better High Current Efficiency Than CMOS
  • Up to 89% Efficiency
  • 120µA Quiescent Current
  • Shutdown to 10µA
  • Programmable 5V or 12V Output
  • Low VCESAT Switch: 170mV at 1A Typical
  • ILIM Pin Programs Peak Switch Current
  • Uses Inexpensive Surface Mount Inductors
  • 8-Lead DIP or SOIC Package

Подробнее о продукте

The LT1301 is a micropower step-up DC/DC converter that utilizes Burst Mode operation. The device can deliver 5V or 12V from a two-cell battery input. It features programmable 5V or 12V output via a logic-controlled input, no-load quiescent current of 120µA and a shutdown pin which reduces supply current to 10µA. The on-chip power switch has a low 170mV saturation voltage at a switch current of 1A, a four-fold reduction over prior designs. A 155kHz internal oscillator allows the use of extremely small surface mount inductors and capacitors. Operation is guaranteed at 1.8V input. This allows more energy to be extracted from the battery, increasing operating life. The ILIM pin can be used for soft start or to program peak switch current with a single resistor allowing the use of even smaller inductors in lighter load applications. The LT1301 is available in an 8-lead SOIC package, minimizing board space requirements. For a selectable 3.3V/5V step-up converter, please see the LT1300. For higher output power, see the LT1302.

Applications

  • Flash Memory VPP Generator
  • Palmtop Computers
  • Portable Instruments
  • Bar-Code Scanners
  • Personal Digital Assistants
  • PCMCIA Cards

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LT1301

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь