Обзор
Особенности и преимущества
- 90MHz Bandwidth on ±5V
- 0.1dB Gain Flatness > 30MHz
- Completely Off in Shutdown, 0µA Supply Current
- High Slew Rate: 1600V/µs
- Wide Supply Range: ±2V(4V) to ±15V(30V)
- 60mA Output Current
- Low Supply Current: 5mA/Amplifier
- Differential Gain: 0.016%
- Differential Phase: 0.075°
- Fast Turn-On Time: 100ns
- Fast Turn-Off Time: 40ns
- 14-Pin and 16-Pin Narrow SO Packages
Подробнее о продукте
The LT1259 contains two independent 130MHz current feedback amplifiers, each with a shutdown pin. These amplifiers are designed for excellent linearity while driving cables and other low impedance loads. The LT1260 is a triple version especially suited to RGB video applications. These amplifiers operate on all supplies from single 5V to ±15V and draw only 5mA per amplifier when active.
When shut down, the LT1259/LT1260 amplifiers draw zero supply current and their outputs become high impedance. Only two LT1260s are required to make a complete 2-input RGB MUX and cable driver. These amplifiers turn on in only 100ns and turn off in 40ns, making them ideal in spread spectrum and portable equipment applications.
The LT1259/LT1260 amplifiers are manufactured on our proprietary complementary bipolar process.
Applications
- RGB Cable Drivers
- Spread Spectrum Amplifiers
- MUX Amplifiers
- Composite Video Cable Drivers
- Portable Equipment
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Техническая документация
Reliability Data (1)
Статьи по применению (1)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Материалы по теме
Технические статьи (2)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.