Обзор

Особенности и преимущества

  • 90MHz Bandwidth on ±5V
  • 0.1dB Gain Flatness > 30MHz
  • Completely Off in Shutdown, 0µA Supply Current
  • High Slew Rate: 1600V/µs
  • Wide Supply Range: ±2V(4V) to ±15V(30V)
  • 60mA Output Current
  • Low Supply Current: 5mA/Amplifier
  • Differential Gain: 0.016%
  • Differential Phase: 0.075°
  • Fast Turn-On Time: 100ns
  • Fast Turn-Off Time: 40ns
  • 14-Pin and 16-Pin Narrow SO Packages

Подробнее о продукте

The LT1259 contains two independent 130MHz current feedback amplifiers, each with a shutdown pin. These amplifiers are designed for excellent linearity while driving cables and other low impedance loads. The LT1260 is a triple version especially suited to RGB video applications. These amplifiers operate on all supplies from single 5V to ±15V and draw only 5mA per amplifier when active.

When shut down, the LT1259/LT1260 amplifiers draw zero supply current and their outputs become high impedance. Only two LT1260s are required to make a complete 2-input RGB MUX and cable driver. These amplifiers turn on in only 100ns and turn off in 40ns, making them ideal in spread spectrum and portable equipment applications.

The LT1259/LT1260 amplifiers are manufactured on our proprietary complementary bipolar process.

Applications

  • RGB Cable Drivers
  • Spread Spectrum Amplifiers
  • MUX Amplifiers
  • Composite Video Cable Drivers
  • Portable Equipment

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LT1259

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь