Обзор
Особенности и преимущества
- Accurate Linear Gain Control: ±1% Typ, ±3% Max
- Constant Gain with Temperature
- Wide Bandwidth: 40MHz
- High Slew Rate: 300V/µs
- Fast Control Path: 10MHz
- Low Control Feedthrough: 2.5mV
- High Output Current: 40mA
- Low Output Noise
- 45nV/√Hz at AV = 1
- 270nV/√Hz at AV = 100
- Low Distortion: 0.01%
- Wide Supply Range: ±2.5V to ±15V
- Low Supply Current: 13mA
- Low Differential Gain and Phase: 0.02%, 0.02°
Подробнее о продукте
The LT1251/LT1256 are 2-input, 1-output, 40MHz current feedback amplifiers with a linear control circuit that sets the amount each input contributes to the output. These parts make excellent electronically controlled variable gain amplifiers, filters, mixers and faders. The only external components required are the power supply bypass capacitors and the feedback resistors. Both parts operate on supplies from ±2.5V (or single 5V) to ±15V (or single 30V).
Absolute gain accuracy is trimmed at wafer sort to minimize part-to-part variations. The circuit is completely temperature compensated.
The LT1251 includes circuitry that eliminates the need for accurate control signals around zero and full scale. For control signals of less than 2% or greater than 98%, the LT1251 sets one input completely off and the other completely on. This is ideal for fader applications because it eliminates off-channel feed through due to offset or gain errors in the control signals.
The LT1256 does not have this on/off feature and operates linearly over the complete control range. The LT1256 is recommended for applications requiring more than 20dB of linear control range.
Applications
- Composite Video Gain Control
- RGB, YUV Video Gain Control
- Video Faders, Keyers
- Gamma Correction Amplifiers
- Audio Gain Control, Faders
- Multipliers, Modulators
- Electronically Tunable Filters
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Техническая документация
Техническое описание (1)
Reliability Data (1)
Заметки разработчика (1)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Материалы по теме
Технические статьи (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.