Обзор
Особенности и преимущества
- Low Cost
- Current Feedback Amplifiers
- Differential Gain: 0.03%, RL = 150Ω, VS = ±5V
- Differential Phase: 0.28°, RL = 150Ω, VS = ±5V
- Flat to 30MHz, 0.1dB
- 90MHz Bandwidth on ±5V
- Wide Supply Range: ±2V(4V) to ±14V(28V)
- Low Power: 60mW per Amplifier at ±5V
Подробнее о продукте
The LT1253 is a low cost dual current feedback amplifier for video applications. The LT1254 is a quad version of the LT1253. The amplifiers are completely isolated except for the power supply pins and therefore have excellent isolation, over 94dB at 5MHz. Dual and quad amplifiers significantly reduce costs compared with singles; the number of insertions is reduced and fewer supply bypass capacitors are required. In addition, these duals and quads cost less per amplifier than single video amplifiers.
The LT1253/LT1254 amplifiers are ideal for driving low impedance loads such as cables and filters. The wide bandwidth and high slew rate of these amplifiers make driving RGB signals between PCs and workstations easy. The excellent linearity of these amplifiers makes them ideal for composite video.
The LT1253 is available in 8-pin DIPs and the S8 surface mount package. The LT1254 is available in 14-pin DIPs and the S14 surface mount package. Both parts have the industry standard dual and quad op amp pin out. For higher performance, see the LT1229/LT1230.
Applications
- RGB Cable Drivers
- Composite Video Cable Drivers
- Gain Blocks in IF Stages
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Техническая документация
Техническое описание (1)
Reliability Data (1)
Заметки разработчика (1)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.