Обзор
Особенности и преимущества
- Low Cost
- Current Feedback Amplifier
- Differential Gain: 0.01%, RL = 150Ω, VS = ±5V
- Differential Phase: 0.09°, RL = 150Ω, VS = ±5V
- Flat to 30MHz, 0.1dB
- 100MHz Bandwidth on ±5V
- Wide Supply Range: ±2V(4V) to ±14V(28V)
- Low Power: 85mW at ±5V
Подробнее о продукте
The LT1252 is a low cost current feedback amplifier for video applications. The LT1252 is ideal for driving low impedance loads such as cables and filters. The wide bandwidth and high slew rate of this amplifier make driving RGB signals between PCs and workstations easy. The linearity of the LT1252 is outstanding; it is unsurpassed for driving composite video.
The LT1252 is available in the 8-pin DIP and the S8 surface mount package. For higher performance and shutdown operation, see the LT1227. For dual and quad amplifiers with similar performance see the LT1253/LT1254.
Applications
- RGB Cable Drivers
- Composite Video Cable Drivers
- Gain Blocks in IF Stages
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Reliability Data (1)
Статьи по применению (1)
Руководства по оценочным наборам (1)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.