Обзор

Особенности и преимущества

  • High Power Factor Over Wide Load Range with Line Current Averaging
  • International Operation Without Switches
  • Instantaneous Overvoltage Protection
  • Minimal Line Current Dead Zone
  • Typical 250µA Start-Up Supply Current
  • Rejects Line Switching Noise
  • Synchronization Capability
  • Low Quiescent Current: 9mA
  • Fast 1.5A Peak Current Gate Driver

Подробнее о продукте

The LT1248 provides active power factor correction for universal off-line power systems. By using fixed high frequency PWM current averaging, without the need for slope compensation, the LT1248 achieves far lower line current distortion with a smaller magnetic element than systems that use either peak-current detection or zero current switching approaches in both continuous and discontinuous modes of operation.

The LT1248 uses a multiplier containing a square gain function from the voltage amplifier to reduce the AC gain at light output load and thus maintains low line current distortion and high system stability. The LT1248 also provides filtering capability to reject line switching noise which can cause instability when fed into the multiplier. Line current dead zone is minimized with low bias voltage at the current input to the multiplier.

The LT1248 provides many protection features including peak current limiting and overvoltage protection, and can be operated at frequencies as high as 300kHz.

Applications

  • Universal Power Factor Corrected Power Supplies
  • Preregulators Up To 1500W

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LT1248

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь