Обзор

Особенности и преимущества

  • Current Mode Operation to 1MHz
  • 30ns Current Sense Delay
  • <250µA Low Start-Up Current
  • Current Sense Leading Edge Blanking
  • Pin Compatible with UC1842
  • Undervoltage Lockout with Hysteresis
  • No Cross-Conduction Current
  • Trimmed Bandgap Reference
  • 1A Totem Pole Output

Подробнее о продукте

The LT1246/LT1247 are 8-pin, fixed frequency, current mode, pulse width modulators. These devices are designed to be improved plug compatible versions of the industry standard UC1842 PWM circuit. The LT1246/LT1247 are optimized for off-line and DC/DC converter applications. They contain a temperature compensated reference, high gain error amplifier, current sensing comparator, and a high current totem pole output stage ideally suited to driving power MOSFETs. Start-up current has been reduced to less than 250µA. Cross-conduction current spikes in the totem pole output stage have been eliminated, making 1MHz operation practical. Several new features have been incorporated. Leading edge blanking has been added to the current sense comparator. This minimizes or eliminates the filter that is normally required. Eliminating this filter allows the current sense loop to operate with minimum delays. Trims have been added to the oscillator circuit for both frequency and sink current, and both of these parameters are tightly specified. The output stage is clamped to a maximum VOUT of 18V in the on state. The output and the reference output are actively pulled low during under-voltage lockout.

Applications

  • Off-Line Converters
  • DC/DC Converters

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LT1246

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь