Обзор

Особенности и преимущества

  • Low Start-Up Current: <250µA
  • 50ns Current Sense Delay
  • Current Mode Operation: To 500kHz
  • Pin Compatible with UC1842 Series
  • Undervoltage Lockout with Hysteresis
  • No Cross-Conduction Current
  • Trimmed Bandgap Reference
  • 1A Totem Pole Output
  • Trimmed Oscillator Frequency and Sink Current
  • Active Pull-Down on Reference and Output During Undervoltage Lockout
  • High Level Output Clamp: 18V
  • Current Sense Leading Edge Blanking

Подробнее о продукте

The LT1241 series devices are 8-pin, fixed frequency, current mode, pulse width modulators. They are improved plug compatible versions of the industry standard UC1842 series. These devices have both improved speed and lower quiescent current. The LT1241 series is optimized for off-line and DC/DC converter applications. They contain a temperature-compensated reference, high gain error amplifier, current sensing comparator and a high current totem pole output stage ideally suited to driving power MOSFETs. Start-up current has been reduced to less than 250µA. Cross-conduction current spikes in the output stage have been eliminated, making 500kHz operation practical. Several new features have been incorporated. Leading edge blanking has been added to the current sense comparator. Trims have been added to the oscillator circuit for both frequency and sink current, and both of these parameters are tightly specified. The output stage is clamped to a maximum VOUT of 18V in the on state. The output and the reference output are actively pulled low during undervoltage lockout.

Applications

  • Off-Line Converters
  • DC/DC Converters

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:

Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.

Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.

Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice  и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LT1245

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь