Обзор

Особенности и преимущества

  • Ultra-Low Drift: 5ppm/°C Max
  • Trimmed to High Accuracy: 0.05% Max
  • Industrial Temperature Range SO Package
  • Operates in Series or Shunt Mode
  • Pin Compatible with AD586, AD587
  • Output Sinks and Sources in Series Mode
  • Very Low Noise < 1ppm P-P (0.1Hz to 10Hz)
  • 100% Noise Tested
  • > 100dB Ripple Rejection

Подробнее о продукте

The LT1236 is a precision reference that combines ultralow drift and noise with excellent long-term stability and high output accuracy. The reference output will both source and sink up to 10mA and is almost totally immune to input voltage variations. Two voltages are available: 5V and 10V. The 10V version can be used as a shunt regulator (two-terminal zener) with the same precision characteristics as the three-terminal connection. Special care has been taken to minimize thermal regulation effects and temperature induced hysteresis.

The LT1236 combines both superior accuracy and temperature coefficient specifications with out the use of high power, on-chipheaters. The LT1236 references are based on a buried zener diode structure which eliminates noise and stability problems with surface breakdown devices. Further, a subsurface zener exhibits better temperature drift and time stability than even the best band-gap references.

Applications

  • A/D and D/A Converters
  • Precision Regulators
  • Precision Scales
  • Inertial Navigation Systems
  • Digital Voltmeters

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LT1236-10
LT1236-5

Сопутствующие компоненты

LT1236 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые сопутствующие компоненты

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь