Обзор

Особенности и преимущества

  • Very Fast Transconductance Amplifier
    • Bandwidth: 75MHz
    • Outputs Swing Within 0.8V of Supplies
    • gm = 10 × ISET
    • Low THD: 0.2% at 30mVRMS Input
    • Wide ISET Range: 1µA to 1mA
  • Very Fast Current Feedback Amplifier
    • Bandwidth: 100MHz
    • Slew Rate: 1000V/µs
    • Output Drive Current: 30mA
    • Differential Gain: 0.04%
    • Differential Phase: 0.1°
    • High Input Impedance: 25MΩ, 6pF
  • Wide Supply Range: ±2V to ±15V
  • Inputs Common Mode to Within 1.5V of Supplies
  • Supply Current: 7mA
  • Available in 8-Lead PDIP and SOIC Packages

Подробнее о продукте

The LT1228 makes it easy to electronically control the gain of signals from DC to video frequencies. The LT1228 implements gain control with a transconductance amplifier (voltage to current) whose gain is proportional to an externally controlled current. A resistor is typically used to convert the output current to a voltage, which is then amplified with a current feedback amplifier. The LT1228 combines both amplifiers into an 8-pin package, and operates on any supply voltage from 4V (±2V) to 30V (±15V). A complete differential input, gain controlled amplifier can be implemented with the LT1228 and just a few resistors.

The LT1228 transconductance amplifier has a high impedance differential input and a current source output with wide output voltage compliance. The transconductance, gm, is set by the current that flows into Pin5, ISET. The small signal gm is equal to ten times the value of ISET and this relationship holds over several decades of set current. The voltage at Pin 5 is two diode drops above the negative supply, Pin 4.

The LT1228 current feedback amplifier has very high input impedance and therefore it is an excellent buffer for the output of the transconductance amplifier. The current feedback amplifier maintains its wide bandwidth over a wide range of voltage gains making it easy to interface the transconductance amplifier output to other circuitry. The current feedback amplifier is designed to drive low impedance loads, such as cables, with excellent linearity at high frequencies.

Applications

  • Video DC Restore (Clamp) Circuits
  • Video Differential Input Amplifiers
  • Video Keyer/Fader Amplifiers
  • AGC Amplifiers
  • Tunable Filters
  • Oscillators

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LT1228

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.