Обзор
Особенности и преимущества
- Gain of 5 Stable
- 150MHz Gain Bandwidth
- 400V/µs Slew Rate
- 20V/mV DC Gain, RL = 500Ω
- 1mV Maximum Input Offset Voltage
- ±12V Minimum Output Swing into 500Ω
- Wide Supply Range: ±2.5V to ±15V
- 7mA Supply Current
- 90ns Settling Time to 0.1%, 10V Step
- Drives All Capacitive Loads
Подробнее о продукте
The LT1225 is a very high speed operational amplifier with excellent DC performance. The LT1225 features reduced input offset voltage and higher DC gain than devices with comparable bandwidth and slew rate. The circuit is a single gain stage with outstanding settling characteristics. The fast settling time makes the circuit an ideal choice for data acquisition systems. The output is capable of driving a 500Ω load to ±12V with ±15V supplies and a 150Ω load to ±3V on ±5V supplies. The circuit is also capable of driving large capacitive loads which makes it useful in buffer or cable driver applications.
The LT1225 is a member of a family of fast, high performance amplifiers that employ advanced bipolar complementary processing.
Applications
- Wideband Amplifiers
- Buffers
- Active Filters
- Video and RF Amplification
- Cable Drivers
- Data Acquisition Systems
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Reliability Data (1)
Руководства по оценочным наборам (1)
Заметки разработчика (1)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.