Обзор

Особенности и преимущества

  • Unity-Gain Stable
  • 45MHz Gain-Bandwidth
  • 400V/µs Slew Rate
  • 7V/mV DC Gain: RL = 500Ω
  • Maximum Input Offset Voltage: 2mV
  • ±12V Minimum Output Swing into 500Ω
  • Wide Supply Range: ±2.5V to ±15V
  • 7mA Supply Current
  • 90ns Settling Time to 0.1%, 10V Step
  • Drives All Capacitive Loads

Подробнее о продукте

The LT1224 is a very high speed operational amplifier with excellent DC performance. The LT1224 features reduced input offset voltage and higher DC gain than devices with comparable bandwidth and slew rate. The circuit is a single gain stage with outstanding settling characteristics. The fast settling time makes the circuit an ideal choice for data acquisition systems. The output is capable of driving a 500Ω load to ±12V with ±15V supplies and a 150Ω load to ±3V on ±5V supplies. The circuit is also capable of driving large capacitive loads which makes it useful in buffer or cable driver applications.

The LT1224 is a member of a family of fast, high performance amplifiers that employ our advanced bipolar complementary processing.

Applications

  • Wideband Amplifiers
  • Buffers
  • Active Filters
  • Video and RF Amplification
  • Cable Drivers
  • Data Acquisition Systems

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LT1224

Инструменты проектирования

Мастер расчета активных фильтров

Используйте Analog Filter Wizard для проектирования фильтров нижних частот, фильтров верхних частот или полосовых фильтров на базе реальных операционных усилителей за считанные минуты. В ходе процесса проектирования вы можете наблюдать характеристики вашего проекта, от идеальных спецификаций до поведения реальной схемы. Инструмент позволяет быстро оценивать соотношение различных параметров операционного усилителя, включая произведение коэффициента усиления на ширину полосы, шум, и потребляемый ток, для построения оптимального проекта фильтра с учетом ваших требований.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.