Обзор
Особенности и преимущества
- 100MHz Bandwidth at AV = 1
- 1000V/µs Slew Rate
- Wide Supply Range: ±5V to ±15V
- 1mV Input Offset Voltage
- 1µA Input Bias Current
- 5MΩ Input Resistance
- 75ns Settling Time to 0.1%
- 50mA Output Current
- 6mA Quiescent Current
- Available in 8-Lead Plastic DIP and SO Packages
Подробнее о продукте
The LT1223 is a 100MHz current feedback amplifier with very good DC characteristics. The LT1223's high slew rate, 1000V/µs, wide supply range, ±15V, and large output drive, ±50mA, make it ideal for driving analog signals over double-terminated cables. The current feedback amplifier has high gain bandwidth at high gains, unlike conventional op amps.
The LT1223 comes in the industry standard pinout and can upgrade the performance of many older products.
The LT1223 is manufactured on our proprietary complementary bipolar process.
Applications
- Video Amplifiers
- Buffers
- IF and RF Amplification
- Cable Drivers
- 8-, 10-, 12-Bit Data Acquisition Systems
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Reliability Data (1)
Руководства по оценочным наборам (1)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.