Обзор

Особенности и преимущества

  • Gain-Bandwidth: 500MHz
  • Gain of 10 Stable Uncompensated
  • Slew Rate: 200V/μs
  • Input Noise Voltage: 3nV/√Hz
  • C-Load Op Amp Drives Capacitive Loads
  • External Compensation Pin
  • Maximum Input Offset Voltage: 300μV
  • Maximum Input Bias Current: 300nA
  • Maximum Input Offset Current: 300nA
  • Minimum Output Swing Into 500Ω: ±12V
  • Minimum DC Gain: 100V/mV, RL = 500Ω
  • Settling Time to 0.1%: 75ns, 10V Step
  • Settling Time to 0.01%: 120ns, 10V Step
  • Differential Gain: 0.4%, AV = 2, RL = 150Ω
  • Differential Phase: 0.1°, AV = 2, RL = 150Ω

Подробнее о продукте

The LT1222 is a low noise, very high speed operational amplifier with superior DC performance. The LT1222 is stable in a noise gain of 10 or greater without compensation, or the part can be externally compensated for lower closed-loop gain at the expense of lower bandwidth and slew rate. It features reduced input offset voltage, lower input bias currents, lower noise and higher DC gain than devices with comparable bandwidth and slew rate. The circuit is a single gain stage that includes proprietary DC gain enhancement circuitry to obtain precision with high speed. The high gain and fast settling time make the circuit an ideal choice for data acquisition systems. The circuit is also capable of driving capacitive loads which makes it useful in buffer or cable driver applications. The compensation node can also be used to clamp the output swing.

The LT1222 is a member of a family of fast, high performance amplifiers that employ our advanced complementary bipolar processing. For unity-gain stable applications the LT1220 can be used, and for gains of 4 or greater the LT1221 can be used.

Applications

  • Wideband Amplifiers
  • Buffers
  • Active Filters
  • Video and RF Amplification
  • Cable Drivers
  • 8-, 10-, 12-Bit Data Acquisition Systems

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (2)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LT1222

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.