Обзор
Особенности и преимущества
- Gain-Bandwidth: 150MHz
- Gain of 4 Stable
- Slew Rate: 250V/µs
- Input Noise Voltage: 6nV/√Hz
- C-Load™ Op Amp Drives Capacitive Loads
- Maximum Input Offset Voltage: 600µV
- Maximum Input Bias Current: 300nA
- Maximum Input Offset Current: 300nA
- Minimum Output Swing Into 500Ω: ±12V
- Minimum DC Gain: 50V/mV, RL = 500Ω
- Settling Time to 0.1%: 65ns, 10V Step
- Settling Time to 0.01%: 85ns, 10V Step
- Differential Gain: 0.08%, AV = 4, RL = 150Ω
- Differential Phase: 0.2°, AV = 4, RL = 150Ω
Подробнее о продукте
The LT1221 is a very high speed operational amplifier with superior DC performance. The LT1221 is stable in a noise gain of 4 or greater. It features reduced input offset voltage, lower input bias currents and higher DC gain than devices with comparable bandwidth and slew rate. The circuit is a single gain stage that includes proprietary DC gain enhancement circuitry to obtain precision with high speed. The high gain and fast settling time make the circuit an ideal choice for data acquisition systems. The circuit is also capable of driving capacitive loads which makes it useful in buffer or cable driver applications.
The LT1221 is a member of a family of fast, high performance amplifiers that employ advanced complementary bipolar processing. For unity-gain stable applications the LT1220 can be used, and for gains of 10 or greater the LT1222 can be used.
Applications
- Wideband Amplifiers
- Buffers
- Active Filters
- Video and RF Amplification
- Cable Drivers
- 8-, 10-, 12-Bit Data Acquisition Systems
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Reliability Data (1)
Руководства по оценочным наборам (1)
Заметки разработчика (1)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.