Обзор

Особенности и преимущества

  • Rail-to-Rail Input and Output
  • 90µV VOS(MAX) for VCM = V- to V+
  • High Common Mode Rejection Ratio: 97dB Min
  • C-Load Stable Version (LT1219)
  • High AVOL: 500V/mV Minimum Driving 10kΩ Load
  • Wide Supply Range:
    • 2V to ±15V (LT1218/LT1219)
    • 2V to ±5V (LT1218L/LT1219L)
  • Shutdown Mode: IS < 30µA
  • Low Supply Current: 420µA Max
  • Low Input Bias Current: 18nA Typical
  • 300kHz Gain-Bandwidth Product (LT1218)
  • Slew Rate: 0.10V/µs (LT1218)

Подробнее о продукте

The LT1218/LT1219 are bipolar op amps which combine rail-to-rail input and output operation with precision specifications. Unlike other rail-to-rail amplifiers, the LT1218/LT1219’s input offset voltage is a low 90µV across the entire rail-to-rail input range, not just a portion of it. Using a patented technique, both input stages of the LT1218/LT1219 are trimmed: one at the negative supply and the other at the positive supply. The resulting common mode rejection of 97dB minimum is much better than other rail-to-rail input op amps. A minimum open-loop gain of 500V/mV into a 10k load virtually eliminates all gain error.

The LT1218 has conventional compensation which assures stability for capacitive loads of 1000pF or less. The LT1219 has compensation that requires the use of a 0.1µF output capacitor, which improves the amplifier’s supply rejection and reduces output impedance at high frequencies. The output capacitor’s filtering action also reduces high frequency noise, which is beneficial when driving A/D converters.

High and low voltage versions of the devices are offered. Operation is specified for 3V, 5V and ±5V supplies for the LT1218L/LT1219L and 3V, 5V and ±15V for the LT1218/LT1219.

Applications

  • Driving A/D Converters
  • Test Equipment Amplifiers
  • MUX Amplifiers

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LT1219

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.