Обзор

Особенности и преимущества

  • 1mA Quiescent Current
  • 50mA Output Current (Minimum)
  • 10MHz Bandwidth
  • 500V/µs Slew Rate
  • 280ns Settling Time to 0.1%
  • Wide Supply Range, ±5V to ±15V
  • 1mV Input Offset Voltage
  • 100nA Input Bias Current
  • 100MΩ Input Resistance

Подробнее о продукте

The LT1217 is a 10MHz current feedback amplifier with DC characteristics better than many voltage feedback amplifiers. This versatile amplifier is fast, 280ns settling to 0.1% for a 10V step thanks to its 500V/µs slew rate. The LT1217 is manufactured on a proprietary complementary bipolar process resulting in a low 1mA quiescent current. To reduce power dissipation further, the LT1217 can be turned off, eliminating the load current and dropping the supply current to 350µA.

The LT1217 is excellent for driving cables and other low impedance loads thanks to a minimum output drive current of 50mA. Operating on any supplies from ±5V to ±15V allows the LT1217 to be used in almost any system. Like other current feedback amplifiers, the LT1217 has high gain bandwidth at high gains. The bandwidth is over 1MHz at a gain of 100.

The LT1217 comes in the industry standard pinout and can upgrade the performance of many older products.

Applications

  • Video Amplifiers
  • Buffers
  • IF and RF Amplification
  • Cable Drivers
  • 8, 10, 12-Bit Data Acquisition Systems

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LT1217

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Обсуждения

LT1217 Не смогли найти, что искали? Спросите в сообществе Analog »

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.