Обзор

Особенности и преимущества

  • Slew Rate: 12V/µs Typ
  • Gain-Bandwidth Product: 28MHz Typ
  • Fast Settling to 0.01%
    • 2V Step to 200µV: 500ns Typ
    • 10V Step to 1mV: 1.1µs Typ
  • Excellent DC Precision in All Packages
    • Input Offset Voltage: 275µV Max
    • Input Offset Voltage Drift: 6µV/°C Max
    • Input Offset Current: 40nA Max
    • Input Bias Current: 200nA Max
    • Open-Loop Gain: 1200V/mV Min
  • Single Supply Operation
    • Input Voltage Range Includes Ground
    • Output Swings to Ground While Sinking Current
  • Low Input Noise Voltage: 10nV/√Hz Typ
  • Low Input Noise Current: 0.2pA/√Hz Typ
  • Specified at 3.3V, 5V and ±15V
  • Large Output Drive Current: 30mA Min
  • Low Supply Current per Amplifier: 3.5mA Max
  • Dual in 8-Pin DIP and SO-8
  • Quad in 14-Pin DIP and NARROW SO-16

Подробнее о продукте

The LT1213 is a dual, single supply precision op amp with a 28MHz gain-bandwidth product and a 12V/µs slew rate. The LT1214 is a quad version of the same amplifier. The DC precision of the LT1213/LT1214 eliminates trims in most systems while providing high frequency performance not usually found in single supply amplifiers.

The LT1213/LT1214 will operate on any supply greater than 2.5V and less than 36V total. These amplifiers are specified at single 3.3V, single 5V and ±15V supplies, and only require 2.7mA of quiescent supply current per amplifier. The inputs can be driven beyond the supplies without damage or phase reversal of the output. The minimum output drive is 30mA, ideal for driving low impedance loads.

Note: For applications requiring higher slew rate, see the LT1215/LT1216 data sheet. For lower power and lower slew rate, see the LT1211/LT1212 data sheet.

Applications

  • 2.5V Full-Scale 12-Bit Systems: VOS ≤ 0.45LSB
  • 10V Full-Scale 16-Bit Systems: VOS ≤ 1.8LSB
  • Active Filters
  • Photo Diode Amplifiers
  • DAC Current-to-Voltage Amplifiers
  • Battery-Powered Systems

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LT1213

Инструменты проектирования

Мастер расчета активных фильтров

Используйте Analog Filter Wizard для проектирования фильтров нижних частот, фильтров верхних частот или полосовых фильтров на базе реальных операционных усилителей за считанные минуты. В ходе процесса проектирования вы можете наблюдать характеристики вашего проекта, от идеальных спецификаций до поведения реальной схемы. Инструмент позволяет быстро оценивать соотношение различных параметров операционного усилителя, включая произведение коэффициента усиления на ширину полосы, шум, и потребляемый ток, для построения оптимального проекта фильтра с учетом ваших требований.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь