Обзор

Особенности и преимущества

  • 1.1A Minimum Output Drive Current
  • 35MHz Bandwidth, AV = 2, RL = 10Ω
  • 900V/μs Slew Rate, AV = 2, RL = 10Ω
  • High Input Impedance: 10MΩ
  • Wide Supply Range: ± 5V to ±15V (TO-220 and DD Packages)
  • Enhanced θJA SO-16 Package for ±5V Operation
  • Shutdown Mode: IS < 200μA
  • Adjustable Supply Current
  • Stable with CL = 10,000pF
  • Operating Temperature Range: –40°C to 85°C
  • Available in 7-Lead DD, TO-220 and 16-Lead SO Packages

Подробнее о продукте

The LT1210 is a current feedback amplifier with high output current and excellent large-signal characteristics. The combination of high slew rate, 1.1A output drive and ±15V operation enables the device to deliver significant power at frequencies in the 1MHz to 2MHz range. Short-circuit protection and thermal shutdown ensure the device’s ruggedness. The LT1210 is stable with large capacitive loads, and can easily supply the large currents required by the capacitive loading. A shutdown feature switches the device into a high impedance and low supply current mode, reducing dissipation when the device is not in use. For lower bandwidth applications, the supply current can be reduced with a single external resistor.

The LT1210 is available in the TO-220 and DD packages for operation with supplies up to ±15V. For ±5V applications the device is also available in a low thermal resistance SO-16 package.

Applications

  • Cable Drivers
  • Buffers
  • Test Equipment Amplifiers
  • Video Amplifiers
  • ADSL Drivers

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LT1210

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.