Обзор

Особенности и преимущества

  • 250mA Minimum Output Drive Current
  • 60MHz Bandwidth, AV = 2, RL = 100Ω
  • 900V/µs Slew Rate, AV = 2, RL = 50Ω
  • 0.02% Differential Gain, AV = 2, RL = 30Ω
  • 0.17° Differential Phase, AV = 2, RL = 30Ω
  • High Input Impedance: 10MΩ
  • Shutdown Mode: IS <200µA per Amplifier
  • Stable with CL = 10,000pF

Подробнее о продукте

The LT1207 is a dual version of the LT1206 high speed current feedback amplifier. Like the LT1206, each CFA in the dual has excellent video characteristics: 60MHz bandwidth, 250mA minimum output drive current, 400V/µs minimum slew rate, low differential gain (0.02% typ) and low differential phase (0.17° typ). The LT1207 includes a pin for an optional compensation network which stabilizes the amplifier for heavy capacitive loads. Both amplifiers have thermal and current limit circuits which protect against fault conditions. These capabilities make the LT1207 well suited for driving difficult loads such as cables in video or digital communication systems.

Operation is fully specified from ±5V to ±15V supplies. Supply current is typically 20mA per amplifier. Two micropower shutdown controls place each amplifier in a high impedance low current mode, dropping supply current to 200µA per amplifier. For reduced bandwidth applications, supply current can be lowered by adding a resistor in series with the Shutdown pin.

The LT1207 is manufactured on a complementary bipolar process and is available in a low thermal resistance 16-lead SO package.

Applications

  • ADSL/HDSL Drivers
  • Video Amplifiers
  • Cable Drivers
  • RGB Amplifiers
  • Test Equipment Amplifiers
  • Buffers

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LT1207

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь