Обзор
Особенности и преимущества
- 250mA Minimum Output Drive Current
- 60MHz Bandwidth, AV = 2, RL = 100Ω
- 900V/µs Slew Rate, AV = 2, RL = 50Ω
- 0.02% Differential Gain, AV = 2, RL = 30Ω
- 0.17° Differential Phase, AV = 2, RL = 30Ω
- High Input Impedance, 10MΩ
- Wide Supply Range, ±5V to ±15V
- Shutdown Mode: IS <200µA
- Adjustable Supply Current
- Stable with CL = 10,000pF
Подробнее о продукте
The LT1206 is a current feedback amplifier with high output current drive capability and excellent video characteristics. The LT1206 is stable with large capacitive loads, and can easily supply the large currents required by the capacitive loading. A shutdown feature switches the device into a high impedance, low current mode, reducing dissipation when the device is not in use. For lower bandwidth applications, the supply current can be reduced with a single external resistor. The low differential gain and phase, wide bandwidth, and the 250mA minimum output current drive make the LT1206 well suited to drive multiple cables in video systems.
The LT1206 is manufactured on a proprietary complementary bipolar process.
Applications
- Video Amplifiers
- Cable Drivers
- RGB Amplifiers
- Test Equipment Amplifiers
- Buffers
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Техническая документация
Техническое описание (1)
Reliability Data (1)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Материалы по теме
Материалы по выбору продукта (1)
Технические статьи (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.