Обзор

Особенности и преимущества

  • 0.1dB Gain Flatness > 30MHz
  • Channel Separation at 10MHz: 90dB
  • Input 40mV Switching Transient, Input Referred
  • −3dB Bandwidth, AV = 2, RL = 150Ω: 75MHz
  • Channel-to-Channel Switching Time: 120ns
  • Easy to Expand for More Inputs
  • Large Input Range: ±6V
  • 0.04% Differential Gain, RL = 150Ω
  • 0.06° Differential Phase, RL = 150Ω
  • High Slew Rate: 1000V/µs
  • Output Swing, RL = 400Ω: ±13V
  • Wide Supply Range: ±5V to ±15V

Подробнее о продукте

The LT1204 is a 4-input video multiplexer designed to drive 75Ω cables and easily expand into larger routing systems. Wide bandwidth, high slew rate, and low differential gain and phase make the LT1204 ideal for broadcast quality signal routing. Channel separation and disable isolation are greater than 90dB up to 10MHz. The channel-to-channel output switching transient is only 40mVP-P, with a 50ns duration, making the transition imperceptible on high quality monitors.

A unique feature of the LT1204 is its ability to expand into larger routing matrices. This is accomplished by a patent pending circuit that bootstraps the feedback resistors in the disable condition, raising the true output impedance of the circuit. The effect of this feature is to eliminate cable misterminations in large systems.

The large input and output signal levels supported by the LT1204 when operated on ±15V supplies make it ideal for general purpose analog signal selection and multiplexing. A shutdown feature reduces the supply current to 1.5mA.

Applications

  • Broadcast Quality Video Multiplexing
  • Large Matrix Routing
  • Medical Imaging
  • Large Amplitude Signal Multiplexing
  • Programmable Gain Amplifiers

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь