Обзор
Особенности и преимущества
- −3dB Bandwidth: 150MHz
- 0.1dB Gain Flatness: 30MHz
- Channel-to-Channel Switching Time: 25ns
- Turn-On/Turn-Off Time: 25ns
- High Slew Rate: 300V/µs
- Disabled Output Impedance: 10MΩ
- 50mV Switching Transient
- Channel Separation at 10MHz: > 90dB
- Differential Gain: 0.02%
- Differential Phase: 0.02°
- Wide Supply Range: ±5V to ±15V
- Output Short-Circuit Protected
- Push-Pull Output
Подробнее о продукте
The LT1203 is a wideband 2-input video multiplexer designed for pixel switching and broadcast quality routing. The LT1205 is a dual version that is configured as a 4-input, 2-output multiplexer.
These multiplexers act as SPDT video switches with 10ns transition times at toggle rates up to 30MHz. The −3dB bandwidth is 150MHz and 0.1dB gain flatness is 30MHz. Many parts can be tied together at their outputs by using the enable feature which reduces the power dissipation and raises the output impedance to 10MΩ. Output capacitance when disabled is only 3pF and the LT1203 peaks less than 3dB into a 50pF load. Channel crosstalk and disable isolation are greater than 90dB up to 10MHz. An on-chip buffer interfaces to fast TTL or CMOS logic. Switching transients are only 50mV with a 25ns duration. The LT1203 and LT1205 outputs are protected against shorts to ground.
The LT1203/LT1205 are manufactured using LTCs proprietary complementary bipolar process. The LT1203 is available in both the 8-lead PDIP and SO package while the LT1205 is available in the 16-lead narrow body SO package.
Applications
- Broadcast Quality Video Multiplexing
- Picture-in-Picture Switching
- Computer Graphics
- Title Generation
- Video Crosspoint Matrices
- Video Routers
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Техническая документация
Техническое описание (1)
Reliability Data (1)
Статьи по применению (1)
Краткая спецификация (1)
Материалы по теме
Технические статьи (2)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.