Обзор

Особенности и преимущества

  • Gain-Bandwidth Product: 50MHz
  • Unity-Gain Stable
  • Slew Rate: 165V/µs
  • Output Current: ±20mA
  • Low Supply Current: 12mA
  • High Open-Loop Gain: 7.5V/mV
  • Low Cost
  • Single Supply 5V Operation
  • Industry Standard Pinout
  • Output Shutdown

Подробнее о продукте

The LT1195 is a video operational amplifier optimized for operation on single 5V and ±5V supplies. Unlike many high speed amplifiers, the LT1195 features high open-loop gain, over 75dB, and the ability to drive heavy loads to a full power bandwidth of 8.5MHz at 6VP-P. The LT1195 has a unity-gain stable bandwidth of 50MHz, a 60° phase margin and consumes only 12mA of supply current, making it extremely easy to use.

Because the LT1195 is a true operational amplifier, it is an ideal choice for wideband signal conditioning, fast integrators, peak detectors, active filters, and applications requiring speed, accuracy, and low cost.

The LT1195 is a low power version of the popular LT1190, and is available in 8-pin miniDIPs and SO packages with standard pinouts. The normally unused Pin 5 is used for a shutdown feature that shuts off the output and reduces power dissipation to a mere 15mW.

Applications

  • Video Cable Drivers
  • Video Signal Processing
  • Fast Peak Detectors
  • Fast Integrators
  • Video Cable Drivers
  • Pulse Amplifiers

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LT1195

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.