Обзор
Особенности и преимущества
- Differential or Single-Ended Gain Block: ±10(20dB)
- −3dB Bandwidth: 35MHz
- Slew Rate: 500V/µs
- Low Cost
- Output Current: ±50mA
- Settling Time: 200ns to 0.1%
- CMRR at 10MHz: 45dB
- Differential Gain Error: 0.2%
- Differential Phase Error: 0.08°
- Input Amplitude Limiting
- Single +5V Operation
- Drives Cables Directly
Подробнее о продукте
The LT1194 is a video difference amplifier optimized for operation on ±5V and a single 5V supply. The amplifier has a fixed gain of 20dB and features adjustable input limiting to control tough overdrive applications. It has uncommitted high input impedance (+) and (–) inputs, and can be used in differential or single-ended configurations.
The LT1194’s high slew rate 500V/µs, wide bandwidth 35MHz, and ±50mA output current make it ideal for driving cables directly. This versatile amplifier is easy to use for video or applications requiring speed, accuracy and low cost.
The LT1194 is available in 8-pin PDIP and SO packages.
Applications
- Line Receivers
- Video Signal Processing
- Gain Limiting
- Oscillators
- Tape and Disc Drive Systems
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Reliability Data (1)
Статьи по применению (2)
Руководства по оценочным наборам (1)
Заметки разработчика (1)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.