Обзор

Особенности и преимущества

  • Gain Bandwidth Product, AV= 5: 350MHz
  • Slew Rate: 450V/µs
  • Low Cost
  • Output Current: ±50mA
  • Settling Time: 90ns to 0.1%
  • Differential Gain Error: 0.1% (RL = 1k)
  • Differential Phase Error: 0.01° (RL = 1k)
  • High Open-Loop Gain: 100V/mV Min
  • Single Supply +5V Operation
  • Output Shutdown

Подробнее о продукте

The LT1192 is a video operational amplifier optimized for operation on ±5V and a single 5V supply. Unlike many high speed amplifiers, this amplifier features high open-loop gain, over 100dB, and the ability to drive heavy loads to a full-power bandwidth of 20MHz at 7VP-P. In addition to its very fast slew rate, the LT1192 has a high gain bandwidth of 350MHz and is compensated for a closed-loop gain of 5 or greater.

Because the LT1192 is a true operational amplifier, it is an ideal choice for wideband signal conditioning, active filters, and applications requiring speed, accuracy and low cost.

The LT1192 is available in 8-pin PDIP and SO packages with standard pinouts. The normally unused Pin 5 is used for a shutdown feature that shuts off the output and reduces power dissipation to a mere 15mW.

Applications

  • Video Cable Drivers
  • Video Signal Processing
  • Photo Diode Amplifier
  • Pulse Amplifiers
  • D/A Current to Voltage Conversion

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LT1192

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.