Обзор
Особенности и преимущества
- Gain Bandwidth Product, AV = 1: 90MHz
- Slew Rate: 450V/µs
- Low Cost
- Output Current: ±50mA
- Settling Time: 110ns to 0.1%
- Differential Gain Error: 0.07%, (RL = 1k)
- Differential Phase Error: 0.02°, (RL = 1k)
- High Open-Loop Gain 20V/mV Min
- Single Supply +5V Operation
- Output Shutdown
Подробнее о продукте
The LT1191 is a video operational amplifier optimized for operation on ±5V and a single 5V supply. Unlike many high speed amplifiers, this amplifier features high open-loop gain, over 90dB, and the ability to drive heavy loads to a full-power bandwidth of 20MHz at 7VP-P. In addition to its very fast slew rate, the LT1191 features a unity-gain-stable bandwidth of 90MHz.
Because the LT1191 is a true operational amplifier, it is an ideal choice for wideband signal conditioning, fast integrators, active filters, and applications requiring speed, accuracy and low cost.
The LT1191 is available in 8-pin PDIP and SO packages with standard pinouts. The normally unused Pin 5 is used for a shutdown feature that shuts off the output and reduces power dissipation to a mere 15mW.
Applications
- Video Cable Drivers
- Video Signal Processing
- Fast Integrators
- Pulse Amplifiers
- D/A Current to Voltage Conversion
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Reliability Data (1)
Статьи по применению (1)
Руководства по оценочным наборам (1)
Заметки разработчика (2)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.