Обзор

Особенности и преимущества

  • Differential or Single-Ended Gain Block (Adjustable)
  • –3dB Bandwidth, AV = ±2: 50MHz
  • Slew Rate: 165V/µs
  • Low Supply Current: 13mA
  • Output Current: ±20mA
  • CMRR at 10MHz: 40dB
  • LT1193 Pin Compatible
  • Low Cost
  • Single 5V Operation
  • Drives Cables Directly
  • Output Shutdown
  • Available in 8-Lead PDIP and SO Packages

Подробнее о продукте

The LT1187 is a difference amplifier optimized for operation on ±5V, or a single 5V supply and gain ≥2. This versatile amplifier features uncommitted high input impedance (+) and (–) inputs, and can be used in differential or single-ended configurations. Additionally, a second set of inputs give gain adjustment and DC control to the difference amplifier.

The LT1187’s high slew rate, 165V/μs, wide bandwidth, 50MHz, and ±20mA output current require only 13mA of supply current. The shutdown feature reduces the power dissipation to a mere 15mW and allows multiple amplifiers to drive the same cable.

The LT1187 is a low power version of the popular LT1193, and is available in 8-pin miniDIPs and SO packages. For applications with gains of 10 or more, see the LT1189 data sheet.

Applications

  • Line Receivers
  • Video Signal Processing
  • Cable Drivers
  • Tape and Disc Drive Systems

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LT1187

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.