Обзор
Особенности и преимущества
- Wide Battery Input Range: 4.5V to 30V
- Grounded Lamp or Floating Lamp Configurations
- Open Lamp Protection
- Precision 50µA Full-Scale DAC Programming Current
- Standard SPI Mode or Pulse Mode
- DAC Setting Is Retained in Shutdown
Подробнее о продукте
The LT11186F is a fixed frequency, current mode, switching regulator that provides the control function for Cold Cathode Fluorescent Lighting (CCFL). The IC includes an efficient high current switch, an oscillator, output drive logic, control circuitry and a micropower 8-bit 50µA full-scale current output DAC. The DAC provides simple “bits-to-lamp current control” and communicates in two interface modes including standard SPI mode and pulse mode. On power-up, the DAC counter resets to half-scale and the DAC configures to SPI or pulse mode depending on the CS signal level. In SPI mode, the system microprocessor serially transfers the present 8-bit data and reads back the previous 8-bit data. In pulse mode, the upper six bits of the DAC configure as increment-only (1-wire interface) or increment/decrement (2-wire interface) operation depending on the DIN signal level.
The LT1186F control circuitry operates from a logic supply voltage of 3.3V or 5V. The IC also has a battery supply voltage pin that operates from 4.5V to 30V. The LT1186F draws 6mA typical quiescent current. An active low shutdown pin reduces total supply current to 35µA for standby operation and the DAC retains its last setting. A 200kHz switching frequency minimizes magnetic component size. Current mode switching techniques with cycle-by-cycle limiting gives high reliability and simple loop frequency compensation. The LT1186F is available in a 16-pin narrow SO package.
Applications
- Notebook and Palmtop Computers
- Portable Instruments
- Retail Terminals
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Техническая документация
Техническое описание (1)
Reliability Data (1)
Статьи по применению (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.