Обзор

Особенности и преимущества

  • Low Resistance Pass Transistor: 0.25Ω
  • Dropout Voltage: 0.75V at 3A
  • ±1% Reference Voltage
  • Accurate Programmable Current Limit
  • Shutdown Capability
  • Internal Reference Available
  • Full Remote Sense
  • Low Quiescent Current: 2.5mA
  • Good High Frequency Ripple Rejection
  • Available in 5-Lead TO-220 and DD Packages

Подробнее о продукте

The LT1185 is a 3A low dropout regulator with adjustable current limit and remote sense capability. It can be used as a positive output regulator with floating input or as a standard negative regulator with grounded input. The output voltage range is 2.5V to 25V, with ±1% accuracy on the internal reference voltage.

The LT1185 uses a saturation-limited NPN transistor as the pass element. This device gives the linear dropout characteristics of a FET pass element with significantly less die area. High efficiency is maintained by using special anti-saturation circuitry that adjusts base drive to track load current. The “on resistance” is typically 0.25Ω.

Accurate current limit is programmed with a single 1/8W external resistor, with a range of zero to three amperes. A second, fixed internal limit circuit prevents destructive currents if the programming current is accidentally over-ranged. Shutdown of the regulator output is guaranteed when the program current is less than 1µA, allowing external logic control of output voltage.

The LT1185 has all the protection features of our previous regulators, including power limiting and thermal shutdown.

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:

Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.

Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.

Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice  и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LT1185

Сопутствующие компоненты

LT1185 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые сопутствующие компоненты

Материалы по теме

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь