Обзор

Особенности и преимущества

  • Wide Input Voltage Range: 3V to 30V
  • Low Quiescent Current
  • High Switching Frequency: 200kHz
  • CCFL Switch: 1.25A, LCD Switch: 625mA
  • Grounded or Floating Lamp Configurations
  • Open-Lamp Protection
  • Positive or Negative Contrast Capability

Подробнее о продукте

The LT1182/LT1183 are dual current mode switching regulators that provide the control function for Cold Cathode Fluorescent Lighting (CCFL) and Liquid Crystal Display (LCD) Contrast. The LT1184/LT1184F provide only the CCFL function. The ICs include high current, high efficiency switches, an oscillator, a reference, output drive logic, control blocks and protection circuitry. The LT1182 permits positive or negative voltage LCD contrast operation. The LT1183 permits unipolar contrast operation and pins out an internal reference. The LT1182/LT1183 support grounded and floating lamp configurations. The LT1184F supports grounded and floating lamp configurations. The LT1184 supports only grounded lamp configurations.

Applications

  • Notebook and Palmtop Computers
  • Portable Instruments
  • Automotive Displays
  • Retail Terminals

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LT1184
LT1184F

Материалы по теме

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.