Обзор

Особенности и преимущества

  • 60V Operation
  • Guaranteed 1% Output Voltage Tolerance
  • Guaranteed max. 0.01%/V Line Regulation
  • Guaranteed max. 0.3% Load Regulation
  • Min. 1.5A Output Current
  • 100% Burn-in in Thermal Overload

Подробнее о продукте

OBSOLETE PRODUCT Data Sheet For Reference Only

The LT117AHV Series are 3-terminal positive adjustable voltage regulators which offer improved performance over earlier devices. A major feature of the LT117AHV is the output voltage tolerance is guaranteed at a maximum of ±1%, allowing an overall power supply tolerance to be better than 3% using inexpensive 1% resistors. Line and load regulation performance has been improved as well. Additionally, the LT117AHV reference voltage is guaranteed not to exceed 2% when operating over the full load, line and power dissipation conditions. The LT117AHV adjustable regulators offer an improved solution for all positive voltage regulator requirements with load currents up to 1.5 amps. For performance curves and applications circuits see the LT117A series data sheet.

Applications

  • Wide Range Power Supplies
  • Constant Current Supplies
  • Voltage Programmable Supplies

Статус продукта icon-not-recommended Не рекомендовано для новых разработок

ADI не рекомендует использование данных продуктов в новых разработках.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.