Обзор
Особенности и преимущества
- 17µA Max Supply Current per Amplifier
- 70µV Max Offset Voltage
- 250pA Max Offset Current
- 5nA Max Input Bias Current
- 0.9µVP-P 0.1Hz to 10Hz Voltage Noise
- 1.5pAP-P 0.1Hz to 10Hz Current Noise
- 0.5µV/°C Offset Voltage Drift
- 85kHz Gain-Bandwidth Product
- 0.04V/µs Slew Rate
- Single Supply Operation:
- Input Voltage Range Includes Ground
- Output Swings to Ground while Sinking Current
- No Pull Down Resistors are Needed
- Output Sources and Sinks 5mA Load Current
Подробнее о продукте
The LT1178 is a micropower dual op amp in the standard 8-pin configuration; the LT1179 is a micropower quad op amp offered in the standard 14-pin packages. Both devices are optimized for single supply operation at 5V. Specifications are also provided at ±15V supplies.
The extremely low supply current is combined with true precision specifications: offset voltage is 30µV, offset current is 50pA. Both offset parameters have low drift with temperature. The 1.5pAP-P current noise and picoampere offset current permit the use of megaohm level source resistors without introducing serious errors. Voltage noise, at 0.9µVP-P, is remarkably low considering the low supply current.
Both the LT1178 and LT1179 can be operated from a single supply (as low as one lithium cell or two NiCd batteries). The input range goes below ground. The all-NPN output stage swings to within a few millivolts of ground while sinking current—no power consuming pull down resistors are needed.
For applications where three times higher supply current is acceptable, the micropower LT1077 single, LT1078 dual and LT1079 quad are recommended. The LT1077/78/79 have significantly higher bandwidth, slew rate, lower voltage noise and better output drive capability.
Applications
- Battery or Solar Powered Systems
- Portable Instrumentation
- Remote Sensor Amplifier
- Satellite Circuitry
- Micropower Sample-and-Hold
- Thermocouple Amplifier
- Micropower Filters
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Техническая документация
Техническое описание (1)
Reliability Data (1)
Заметки разработчика (4)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Инструменты проектирования
Используйте Analog Filter Wizard для проектирования фильтров нижних частот, фильтров верхних частот или полосовых фильтров на базе реальных операционных усилителей за считанные минуты. В ходе процесса проектирования вы можете наблюдать характеристики вашего проекта, от идеальных спецификаций до поведения реальной схемы. Инструмент позволяет быстро оценивать соотношение различных параметров операционного усилителя, включая произведение коэффициента усиления на ширину полосы, шум, и потребляемый ток, для построения оптимального проекта фильтра с учетом ваших требований.
Сопутствующие компоненты
LT1178 Сопутствующие компоненты
Рекомендуемые сопутствующие компоненты
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Поддержка и обсуждения
LT1178 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.