Обзор

Особенности и преимущества

  • 1.2A Onboard Switch
  • 100kHz Switching Frequency
  • Excellent Dynamic Behavior
  • DIP and Surface Mount Packages
  • Only 8mA Quiescent Current
  • Preset 5V Output Available
  • Operates Up to 35V Input
  • Micropower Shutdown Mode

Подробнее о продукте

The LT1176 is a 1A monolithic bipolar switching regulator which requires only a few external parts for normal operation. The power switch, all oscillator and control circuitry and all current limit components are included on the chip. The topology is a classic positive buck configuration but several design innovations allows this device to be used as a positive-to-negative converter, a negative boost converter, and as a flyback converter. The switch output is specified to swing below ground.

The LT1176 uses a true analog multiplier in the feedback loop. This makes the device respond nearly instantaneously to input voltage fluctuations and makes loop gain independent of input voltage. As a result, dynamic behavior of the regulator is significantly improved over previous designs.

On-chip pulse by pulse current limiting makes the LT1176 nearly bust proof for output overloads or shorts. The input voltage range as a buck converter is 8V to 35V, but a self boot feature allows input voltages as low as 5V in the inverting and boost configurations.

The LT1176 is available in a low cost 8-lead DIP package with frequency preset at 100kHz and current limit at 1.7A. An adjustable output is offered as well as a preset 5V version. For further design details and application help, see the LT1074/LT1076 data sheet and Application Note 44.

Applications

  • Buck Converter with Output Voltage Range of 2.5V to 30V
  • Positive-to-Negative Converter
  • Negative Boost Converter
  • Multiple Output Buck Converter

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LT1176
LT1176-5

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь