Альтернативные решения

Обзор

Особенности и преимущества

  • Operating Current: 45μA
  • Adjustable Current Limit
  • Low Voltage Linear Dropout Characteristics
  • Stable with Wide Range of Output Capacitors
  • Shutdown Current: 10μA
  • Positive or Negative Shutdown Logic
  • Fixed 5V and Adjustable Versions
  • Tolerates Reverse Output Voltage
  • Available in 8-pin PDIP and SO Packages, 3-lead SOT-223, 5-Pin Surface Mount DD and Through-Hole TO-220 Packages

Подробнее о продукте

The LT1175 is a negative micropower low dropout regulator. It features 45μA quiescent current, dropping to 10μA in shutdown. A new reference amplifier topology gives precision DC characteristics along with the ability to maintain good loop stability with an extremely wide range of output capacitors. Very low dropout voltage and high efficiency are obtained with a unique power transistor anti-saturation design. Adjustable and fixed 5V versions are available.

Several new features make the LT1175 very user-friendly. The SHDN pin can interface directly to either positive or negative logic levels. Current limit is user-selectable at 200mA, 400mA, 600mA and 800mA. The output can be forced to reverse voltage without damage or latch-up. Unlike some earlier designs, the increase in quiescent current during a dropout condition is actively limited.

The LT1175 has complete blowout protection with current limiting, power limiting and thermal shutdown. Special attention was given to the problem of high temperature operation with micropower operating currents, preventing output voltage rise under no-load conditions. The LT1175 is available in 8-pin PDIP and SO packages, 3-lead SOT-223 as well as 5-pin surface mount DD and through-hole TO-220 packages. The 8-pin SO package is specially constructed for low thermal resistance.

Applications

  • Analog Systems
  • Modems
  • Instrumentation
  • A/D and D/A Converters
  • Interface Drivers
  • Battery-Powered Systems

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:

Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.

Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.

Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice  и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LT1175
LT1175-5

Сопутствующие компоненты

LT1175 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые сопутствующие компоненты

Материалы по теме

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь