Обзор
Особенности и преимущества
- Operates at Supply Voltages From 2.0V to 30V
- Consumes Only 110µA Supply Current
- Works in Step-Up or Step-Down Mode
- Only Three External Components Required
- Low Battery Detector Comparator On-Chip
- User-Adjustable Current Limit
- Internal 1A Power Switch
- Fixed or Adjustable Output Voltage Versions
- Space Saving 8-Pin MiniDIP or SO8 Package
Подробнее о продукте
The LT1173 is a versatile micropower DC-DC converter. The device requires only three external components to deliver a fixed output of 5V or 12V. Supply voltage ranges from 2.0V to 12V in step-up mode and to 30V in step-down mode. The LT1173 functions equally well in step-up, step-down or inverting applications.
The LT1173 consumes just 110µA supply current at standby, making it ideal for applications where low quiescent current is important. The device can deliver 5V at 80mA from a 3V input in step-up mode or 5V at 200mA from a 12V input in step-down mode.
Switch current limit can be programmed with a single resistor. An auxiliary gain block can be configured as a low battery detector, linear post regulator, under voltage lock-out circuit or error amplifier.
For input sources of less than 2V, use the LT1073.
Applications
- Flash Memory Vpp Generators
- 3V to 5V, 5V to 12V Converters
- 9V to 5V, 12V to 5V Converters
- LCD Bias Generators
- Peripherals and Add-On Cards
- Battery Backup Supplies
- Laptop and Palmtop Computers
- Cellular Telephones
- Portable Instruments
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Техническая документация
Техническое описание (1)
Reliability Data (1)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.
Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:
Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.
Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.
Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

LTspice Simulations
Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.