Обзор
Особенности и преимущества
- Wide Input Voltage Range: 3V to 60V
- Low Quiescent Current: 6mA
- Internal 5A Switch (2.5A for LT1171, 1.25A for LT1172)
- Shutdown Mode Draws Only 50μA Supply Current
- Very Few External Parts Required
- Self-Protected Against Overloads
- Operates in Nearly All Switching Topologies
- Flyback-Regulated Mode Has Fully Floating Outputs
- Comes in Standard 5-Pin Packages
- LT1172 Available in 8-Pin MiniDIP and Surface Mount Packages
- Can Be Externally Synchronized
Подробнее о продукте
The LT1170/LT1171/LT1172 are monolithic high power-switching regulators. They can be operated in all standard switching configurations including buck, boost, flyback, forward, inverting and “Cuk.” A high current, high efficiency switch is included on the die along with all oscillator, control and protection circuitry. Integration of all functions allows the LT1170/LT1171/LT1172 to be built in a standard 5-pin TO-3 or TO-220 power package as well as the 8-pin packages (LT1172). This makes them extremely easy to use and provides “bust proof” operation similar to that obtained with 3-pin linear regulators.
The LT1170/LT1171/LT1172 operate with supply voltages from 3V to 60V, and draw only 6mA quiescent current. They can deliver load power up to 100W with no external power devices. By utilizing current-mode switching techniques, they provide excellent AC and DC load and line regulation.
The LT1170/LT1171/LT1172 have many unique features not found even on the vastly more difficult to use low power control chips presently available. They use adaptive antisat switch drive to allow very wide ranging load currents with no loss in efficiency. An externally activated shutdown mode reduces total supply current to 50μA typically for standby operation.
Applications
- Logic Supply 5V at 10A
- 5V Logic to ±15V Op Amp Supply
- Battery Upconverter
- Power Inverter (+ to –) or (– to +)
- Fully Floating Multiple Outputs
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Техническая документация
Reliability Data (1)
Статьи по применению (5)
Заметки разработчика (1)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.
Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:
Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.
Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.
Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Материалы по теме
Технические статьи (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.