Обзор

Особенности и преимущества

  • Supply Current: 530µA Max
  • Meets IEC 1000-4-2 Level 4 (±15kV) ESD Tests with Two External 5k Resistors
  • Single Gain Set Resistor: G = 1 to 10,000
  • Gain Error: G = 10, 0.4% Max
  • Input Offset Voltage Drift: 0.3µV/°C Max
  • Gain Nonlinearity: G = 10, 20ppm Max
  • Input Offset Voltage: 40µV Max
  • Input Bias Current: 250pA Max
  • PSRR at AV =1: 103dB Min
  • CMRR at AV = 1: 90dB Min
  • Wide Supply Range: ±2.3V to ±18V
  • 1kHz Voltage Noise: 10nV/√Hz
  • 0.1Hz to 10Hz Noise: 0.28µVP-P
  • Available in 8-Pin PDIP and SO Packages

Подробнее о продукте

The LT1168 is a micropower, precision instrumentation amplifier that requires only one external resistor to set gains of 1 to 10,000. The low voltage noise of 10nV/√Hz (at 1kHz) is not compromised by low power dissipation (350µA typical for ±15V supplies). The wide supply range of ±2.3V to ±18V allows the LT1168 to fit into a wide variety of industrial as well as battery-powered applications.

The high accuracy of the LT1168 is due to a 20ppm maximum nonlinearity and 0.4% max gain error (G = 10). Previous monolithic instrumentation amps cannot handle a 2k load resistor whereas the nonlinearity of the LT1168 is specified for loads as low as 2k. The LT1168 is laser trimmed for very low input offset voltage (40µV max), drift (0.3µV/°C), high CMRR (90dB, G = 1) and PSRR (103dB, G = 1). Low input bias currents of 250pA max are achieved with the use of superbeta processing. The output can handle capacitive loads up to 1000pF in any gain configuration while the inputs are ESD protected up to 13kV (human body). The LT1168 with two external 5k resistors passes the IEC 1000-4-2 level 4 specification.

The LT1168 is a pin-for-pin improved second source for the AD620 and INA118. The LT1168, offered in 8-pin PDIP and SO packages, requires significantly less PC board area than discrete op amp resistor designs. These advantages make the LT1168 the most cost effective solution for precision instrumentation amplifier applications.

Applications

  • Bridge Amplifiers
  • Strain Gauge Amplifiers
  • Thermocouple Amplifiers
  • Differential to Single-Ended Converters
  • Differential Voltage to Current Converters
  • Data Acquisition
  • Battery-Powered and Portable Equipment
  • Medical Instrumentation
  • Scales

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LT1168

Инструмент проектирования Diamond Plot для инструментальных усилителей

Инструмент проектирования Diamond Plot для инструментальных усилителей компании Analog Devices является веб-приложением, которое формирует график зависимости диапазона выходных напряжений от диапазона входных синфазных напряжений для конкретной конфигурации. На основе введенных пользователем значений, таких как напряжение питания, коэффициент усиления и диапазон входного сигнала, инструмент проектирования вычисляет насыщение и предлагает варианты инструментальных усилителей с подходящей конфигурацией и входным сигналом, соответствующим заданному диапазону. Предотвратите насыщение, подберите лучший для вашего проекта инструментальный усилитель и сэкономьте время.

In Amp Diamond Tool

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.