Обзор
Особенности и преимущества
- Single Gain Set Resistor: G = 1 to 10,000
- Gain Error: G = 10, 0.08% Max
- Input Offset Voltage Drift: 0.3µV/°C Max
- Meets IEC 1000-4-2 Level 4 ESD Tests with Two External 5k Resistors
- Gain Nonlinearity: G = 10, 10ppm Max
- Input Offset Voltage: G = 10, 60µV Max
- Input Bias Current: 350pA Max
- PSRR at G = 1: 105dB Min
- CMRR at G = 1: 90dB Min
- Supply Current: 1.3mA Max
- Wide Supply Range: ±2.3V to ±18V
- 1kHz Voltage Noise: 7.5nV/√Hz
- 0.1Hz to 10Hz Noise: 0.28µVP-P
- Available in 8-Pin PDIP and SO Packages
Подробнее о продукте
The LT1167 is a low power, precision instrumentation amplifier that requires only one external resistor to set gains of 1 to 10,000. The low voltage noise of 7.5nV/√Hz (at 1kHz) is not compromised by low power dissipation (0.9mA typical for ± 2.3V to ±15V supplies).
The part’s high accuracy (10ppm maximum nonlinearity, 0.08% max gain error (G = 10)) is not degraded even for load resistors as low as 2k. The LT1167 is laser trimmed for very low input offset voltage (40μV max), drift (0.3μV/°C), high CMRR (90dB, G = 1) and PSRR (105dB, G = 1). Low input bias currents of 350pA max are achieved with the use of superbeta processing. The output can handle capacitive loads up to 1000pF in any gain configuration while the inputs are ESD protected up to 13kV (human body). The LT1167 with two external 5k resistors passes the IEC 1000-4-2 level 4 specification.
The LT1167, offered in 8-pin PDIP and SO packages, requires significantly less PC board area than discrete multi op amp and resistor designs.
The LT1167-1 offers the same performance as the LT1167, but its input current characteristic at high common mode voltage better supports applications with high input impedance (see the Applications Information section).
Applications
- Bridge Amplifiers
- Strain Gauge Amplifiers
- Thermocouple Amplifiers
- Differential to Single-Ended Converters
- Medical Instrumentation
Продукты
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Reliability Data (1)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Инструмент проектирования Diamond Plot для инструментальных усилителей
Инструмент проектирования Diamond Plot для инструментальных усилителей компании Analog Devices является веб-приложением, которое формирует график зависимости диапазона выходных напряжений от диапазона входных синфазных напряжений для конкретной конфигурации. На основе введенных пользователем значений, таких как напряжение питания, коэффициент усиления и диапазон входного сигнала, инструмент проектирования вычисляет насыщение и предлагает варианты инструментальных усилителей с подходящей конфигурацией и входным сигналом, соответствующим заданному диапазону. Предотвратите насыщение, подберите лучший для вашего проекта инструментальный усилитель и сэкономьте время.

Сопутствующие компоненты
LT1167 Сопутствующие компоненты
Рекомендуемые сопутствующие компоненты
Материалы по теме
Технические статьи (6)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Поддержка и обсуждения
LT1167 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.