Обзор

Особенности и преимущества

  • 8V to 48V Power Supply Range
  • Protected from -15V to 60V Supply Transients
  • Fully Enhances N-Channel MOSFET Switches
  • Individual Short-Circuit Protection
  • Individual Automatic Restart Timers
  • Programmable Current Limit, Delay Time, and Auto-Restart Period
  • Voltage-Limited Gate Drive
  • Defaults to OFF State with Open Input
  • Flowthrough Input to Output Pinout
  • Available in 20-Lead DIP or SOL Package

Подробнее о продукте

The LT1161 is a quad high-side gate driver allowing the use of low cost N-channel power MOSFETs for high-side switching applications. It has four independent switch channels, each containing a completely self-contained charge pump to fully enhance an N-channel MOSFET switch with no external components.

Also included in each switch channel is a drain sense comparator that is used to sense switch current. When preset current level is exceeded, the switch is turned off. The switch remains off for a period of time set by an external timing capacitor and then automatically attempts to restart. If the fault is still present, this cycle repeats until the fault is removed, thus protecting the MOSFET.

The LT1161 has been specifically designed for harsh operating environments such as industrial, avionics, and automotive applications where poor supply regulation and/or transients may be present. The device will not sustain damage from supply voltages of –15V to 60V.

Applications

  • Industrial Control
  • Avionics Systems
  • Automotive Switches
  • Stepper Motor and DC Motor Control
  • Electronic Circuit Breaker

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:

Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.

Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.

Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice  и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

LTspice

Models for the following parts are available in LTspice:

LT1161

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Обсуждения

LT1161 Не смогли найти, что искали? Спросите в сообществе Analog »

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь