Обзор

Особенности и преимущества

  • Drives Gate of Top Side MOSFET Above V+
  • Operates at Supply Voltages from 5V to 30V
  • 150ns Transition Times Driving 3000pF
  • Over 500mA Peak Driver Current
  • Adaptive Non-Overlap Gate Drives
  • Continuous Current Limit Protection
  • Auto Shutdown and Retry Capability
  • Internal Charge Pump for DC Operation
  • Built-In Gate Voltage Protection
  • Compatible with Current-Sensing MOSFETs
  • TTL/CMOS Input Levels
  • Fault Output Indication

Подробнее о продукте

A single input pin on the LT1158 synchronously controls two N-channel power MOSFETs in a totem pole configuration. Unique adaptive protection against shoot-through currents eliminates all matching requirements for the two MOSFETs. This greatly eases the design of high efficiency motor control and switching regulator systems.

A continuous current limit loop in the LT1158 regulates short-circuit current in the top power MOSFET. Higher start-up currents are allowed as long as the MOSFET VDS does not exceed 1.2V. By returning the FAULT output to the enable input, the LT1158 will automatically shut down in the event of a fault and retry when an internal pull-up current has recharged the enable capacitor.

An on-chip charge pump is switched in when needed to turn on the top N-channel MOSFET continuously. Special circuitry ensures that the top side gate drive is safely maintained in the transition between PWM and DC operation. The gate-to-source voltages are internally limited to 14.5V when operating at higher supply voltages.

Applications

  • PWM of High Current Inductive Loads
  • Half Bridge and Full Bridge Motor Control
  • Synchronous Step-Down Switching Regulators
  • Three-Phase Brushless Motor Drive
  • High Current Transducer Drivers
  • Battery-Operated Logic-Level MOSFETs

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:

Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.

Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.

Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice  и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LT1158

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь