Обзор
Особенности и преимущества
- ESD Protection over ±10kV (±15kV IEC-1000-4-2 for LT1133A, LT1137A and LT1141A)
- Uses Small Capacitors: 0.1µF, 0.2µF
- 1µA Supply Current in SHUTDOWN
- 120kbaud Operation for RL = 3k, CL = 2500pF
- 250kbaud Operation for RL = 3k, CL = 1000pF
- CMOS Comparable Low Power
- Easy PC Layout: Flowthrough Architecture
- Rugged Bipolar Design: Absolutely No Latchup
- Outputs Assume a High Impedance State When Off or Powered Down
- Improved Protection: RS232 I/O Lines Can Be Forced to ±30V Without Damage
- Output Overvoltage Does Not Force Current Back into Supplies
- Available in SO and SSOP Packages
Подробнее о продукте
The LT1130A/LT1140A series of RS232 drivers/receivers features special bipolar construction techniques which protect the drivers and receivers beyond the fault conditions stipulated for RS232. Driver outputs and receiver inputs can be shorted to ±30V without damaging the device or the power supply generator. In addition, the RS232 I/O pins are resilient to multiple ±10kV ESD strikes. An advanced driver output stage operates up to 250kbaud while driving heavy capacitive loads. Supply current is typically 12mA, competitive with CMOS devices.
Several members of the series include flexible operating mode controls. The DRIVER DISABLE pin disables the drivers and the charge pump, the ON/OFF pin shuts down all circuitry. While shut down, the drivers and receivers assume high impedance output states.
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Техническая документация
Reliability Data (1)
Материалы по теме
Материалы по выбору продукта (2)
Руководство по выбору компонента (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.