Альтернативные решения

  • LT3088
    LT3088

    800mA Single Resistor Rugged Linear Regulator

  • LT1965
    LT1965

    1.1A, Low Noise, Low Dropout Linear Regulator

Обзор

Особенности и преимущества

  • 400mV Dropout Voltage
  • 700mA Output Current
  • 50μA Quiescent Current
  • No Protection Diodes Needed
  • Adjustable Output from 3.8V to 30V
  • 3.3V and 5V Fixed Output Voltages
  • Controlled Quiescent Current in Dropout
  • Shutdown
  • 16μA Quiescent Current in Shutdown
  • Stable with 3.3μF Output Capacitor
  • Reverse Battery Protection
  • No Reverse Output Current
  • Thermal Limiting
  • Surface Mount SOT-223 and DD-Pak Packages

Подробнее о продукте

The LT1129/LT1129-3.3/LT1129-5 are micropower low dropout regulators with shutdown. The devices are capable of supplying 700mA of output current with a dropout voltage of 400mV at maximum output. Designed for use in battery-powered systems, the low quiescent current, 50μA operating and 16μA in shutdown, make them an ideal choice. The quiescent current does not rise in dropout as it does with many other low dropout PNP regulators.

Other features of the LT1129/LT1129-3.3/LT1129-5 include the ability to operate with small output capacitors. They are stable with only 3.3μF on the output while most older devices require between 10μF and 100μF for stability. Also the input may be connected to ground or a reverse voltage without reverse current flow from output to input. This makes the LT1129/LT1129-3.3/LT1129-5 ideal for backup power situations where the output is held high and the input is at ground or reversed. Under these conditions, only 16μA will flow from the output pin to ground. The devices are available in 5-lead TO-220, 5-lead DD-Pak and 3-lead SOT-223 packages.

Applications

  • Low Current Regulator
  • Regulator for Battery-Powered Systems
  • Post Regulator for Switching Supplies
  • 5V to 3.3V Logic Regulator

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:

Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.

Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.

Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice  и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

LTspice

Models for the following parts are available in LTspice:

LT1129
LT1129-3
LT1129-3.3
LT1129-5

Сопутствующие компоненты

LT1129 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые Related Parts

Материалы по теме

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Обсуждения

LT1129 Обсуждения

LT1129 Не смогли найти, что искали? Спросите в сообществе Analog »

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь