Обзор
Особенности и преимущества
- Voltage Noise
- 1.1nV/√Hz Max. at 1kHz
- 0.85nV/√Hz Typ. at 1kHz
- 1.0nV/√Hz Typ. at 10Hz
- 35nVP-P Typ., 0.1Hz to 10Hz
- Gain-Bandwidth Product
- LT1028: 50MHz Min.
- LT1128: 13MHz Min.
- Slew Rate
- LT1028: 11V/µs Min.
- LT1128: 5V/µs Min.
- Offset Voltage: 40µV Max.
- Drift with Temperature: 0.8µV/°C Max.
- Voltage Gain: 7 Million Min.
- Voltage and Current Noise 100% Tested
- Available in 8-Pin SO Package
Подробнее о продукте
The LT1028 (gain of –1 stable)/LT1128 (gain of +1 stable) achieve a new standard of excellence in noise performance with 0.85nV/√Hz 1kHz noise, 1.0nV/√Hz 10Hz noise. This ultralow noise is combined with excellent high speed specifications (gain-bandwidth product is 75MHz for LT1028, 20MHz for LT1128), distortion-free output, and true precision parameters (0.1µV/°C drift, 10µV offset voltage, 30 million voltage gain). Although the LT1028/LT1128 input stage operates at nearly 1mA of collector current to achieve low voltage noise, input bias current is only 25nA.
The LT1028/LT1128’s voltage noise is less than the noise of a 50Ω resistor. Therefore, even in very low source impedance transducer or audio amplifier applications, the LT1028/LT1128’s contribution to total system noise will be negligible.
Applications
- Low Noise Frequency Synthesizers
- High Quality Audio
- Infrared Detectors
- Accelerometer and Gyro Amplifiers
- 350Ω Bridge Signal Conditioning
- Magnetic Search Coil Amplifiers
- Hydrophone Amplifiers
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Reliability Data (1)
Руководства по оценочным наборам (1)
Заметки разработчика (1)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.