Обзор

Особенности и преимущества

  • 100% Tested Low Voltage Noise: 2.7nV/√Hz Typ, 4.2nV/√Hz Max
  • Slew Rate: 11V/µs Typ
  • Gain-Bandwidth Product: 65MHz Typ
  • Offset Voltage,
    • Prime Grade: 70µV Max
    • Low Grade: 100µV Max
  • High Voltage Gain: 5 Million Min
  • Supply Current Per Amplifier: 3.1mA Max
  • Common Mode Rejection: 112dB Min
  • Power Supply Rejection: 116dB Min
  • Available in 8-Lead SOIC, 8-Lead DIP, 16-Lead SO and 14-Lead DIP Packages

Подробнее о продукте

The LT1126 dual and LT1127 quad are high performance, decompensated op amps that offer higher slew rate and bandwidth than the LT1124 dual and the LT1125 quad operational amplifiers. The enhanced AC performance is available without degrading DC specs of the LT1124/LT1125. Both LT1126/LT1127 are stable in a gain of 10 or more.

In the design, processing, and testing of the device, particular attention has been paid to the optimization of the entire distribution of several key parameters. Slew rate, gain-bandwidth, and 1kHz noise are 100% tested for each individual amplifier. Consequently, the specifications of even the lowest cost grades (the LT1126C and the LT1127C) have been enhanced.

Power consumption of the dual LT1126 is less than one half of two OP-37s. Low power and high performance in an 8-pin SO package makes the LT1126 a first choice for surface mounted systems and where board space is restricted.

Applications

  • Two and Three Op Amp Instrumentation Amplifiers
  • Low Noise Signal Processing
  • Active Filters
  • Microvolt Accuracy Threshold Detection
  • Strain Gauge Amplifiers
  • Direct Coupled Audio Gain Stages
  • Tape Head Preamplifiers
  • Microphone Preamplifiers
  • Accelerometer Amplifiers
  • Infrared Detectors

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LT1126

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь